ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

通常単価(税別)
1,089円~1,562円
税込単価
1,198円~1,718円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイル、ウェットのコンディションでも優れたグリップ力を発揮します。・Xtra Gripコーテ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • 色
    オレンジ
  • 材質1
    繊維部:綿
  • 材質2
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    0.9~1.4
  • 材質3
    Xtra Gripコーティング
  • EN388規格
    CE 3121
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612048870
81.000
819-9342
7
1個
M
20.3
24
4048612048856
82.000
819-9343
7.5
1個
L
22.9
25
4048612048849
85.000
819-9344
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089円
( 1,198円 )
1日目
1,562円
( 1,718円 )
1日目
1,562円
( 1,718円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル、ウェットのコンディションでも優れたグリップ力を発揮します。
・Xtra Gripコーティングで優れた耐摩耗性を実現しています。
・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっています。
・手の甲全体をコーティングしています。
・吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
・人間工学に基づく快適なフィット感を実現しています。
【用途】
・メンテナンス作業。
・組立。
・軽、中度の金属加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング
UVEX フィノミック XG
UVEX フィノミック フォーム
UVEX フィノミック プロ
UVEX フィノミック ウェット
UVEX ユニプール 6639
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,089円-1,035円 -1,284円1,425円1,343円784円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用-作業用作業用-作業用
商品タイプすべり止め-すべり止めすべり止め-すべり止め
仕様背抜き-背抜き背抜き--
ゲージ15--15-13
規格その他--その他--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト