ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612048115
33
819-9293
繊維部:ポリアミド、エラステイン
すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
6.7
1個
M
20.3
24
4048612048122
34
819-9294
繊維部:ポリアミド、エラステイン
すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
7.2
1個
L
22.9
25
4048612048139
36.000
819-9295
繊維部:ポリアミド、エラステイン
すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273円
( 1,400円 )
2日目
1,273円
( 1,400円 )
1日目
1,273円
( 1,400円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の表面も非常に滑らかです。
・優れた指先触感性があります。
・優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。
・最高レベルの通気性があります。
【用途】
・組立作業、精密作業。
・アフターサービス、修理。
・運送梱包関連作業。
・メンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック オールラウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX フィノミック オールラウンド
UVEX フィノミック XG
UVEX フィノミック フォーム
UVEX フィノミック ウェット
UVEX フィノミック プロ
UVEX フィノミック エックスフォーム HV
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,273円1,035円 -1,284円1,343円1,425円1,450円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
色グレーブラックグレーブルーブルー/アンスラサイトオレンジ
ゲージ数1515-15-15
厚さ(mm)0.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.20.8~1.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト