ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ耐熱保護具保護帽

通常単価(税別)
42,119円
税込単価
46,331円
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4573416720238
  • 質量(g)
    1100
  • トラスココード
    819-2945
  • 材質1
    表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番:

5030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5030の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4573416720238
質量(g)
1100
トラスココード
819-2945
材質1
表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,119円
( 46,331円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、着やすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業。
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業。
・火の粉などが飛散する作業場。
【材質】
・表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ耐熱保護具保護帽の型番5030のページです。 型番5030に関する仕様情報を記載しております。
アルミ耐熱保護具保護帽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ耐熱保護具保護帽
アルミ耐熱保護具前掛
アルミ耐熱保護具袖付前掛
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具
牛床革保護具 エプロン
メーカー日本エンコン日本エンコン日本エンコン帝健吉野トラスコ中山
通常価格42,119円15,693円41,720円9,977円8,573円 -5,245円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード457341672023845734167202764573416720245---
質量(g)1100300.0001200.000---
トラスココード819-2945819-2942819-2941---
材質1表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました