17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アゼアス シューズカバー50双入【50個入り】

通常単価(税別)
3,507円
税込単価
3,858円
通常出荷日:1日目

【特長】フリーサイズのシューズカバーです。【仕様】材質:ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    短靴型
  • 滑り止め
    あり
  • サイズ(cm)
    フリー
  • 全長 (mm)
    350
  • 高さ(mm)
    140
  • 色
    白
  • JANコード
    4939399504362
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • トラスココード
    819-8880
  • 重量 (g)
    583

型番:

AZ-CLEAN1802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

AZ-CLEAN1802の仕様・寸法情報

商品タイプ
短靴型
滑り止め
あり
サイズ(cm)
フリー
全長(mm)
350
高さ(mm)
140
色
白
JANコード
4939399504362
材質1
ポリプロピレン(PP)
トラスココード
819-8880
重量(g)
583
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ-CLEAN1802
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,507円
( 3,858円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
フリーサイズのシューズカバーです。
【仕様】
材質:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゼアス シューズカバー50双入の型番AZ-CLEAN1802のページです。 型番AZ-CLEAN1802に関する仕様情報を記載しております。
アゼアス シューズカバー50双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゼアス シューズカバー50双入
アゼアス シューズカバー50双入 (50双入)
アゼアス シューズカバー (10双入)
アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)
シューズカバーPEシューズカバー(100枚入)
腕カバー 1双入
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアイテックストラスコ中山
通常価格3,507円2,743円1,434円1,610円2,275円584円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプ短靴型-ブーツ型---
滑り止めあり-----
サイズ(cm)フリー-フリー---
全長(mm)350-380---
高さ(mm)140-455---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました