17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALTA ひじパッド“アルタフレックス”【2個入り】

通常単価(税別)
4,878円
税込単価
5,366円
通常出荷日:4日目

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)色はブラックです。

  • 色
    ブラック
  • 高さ(mm)
    140
  • 長さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    216
  • JANコード
    0091849530087
  • 質量(g)
    232.000
  • トラスココード
    818-5596
  • 材質1
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2
    ひじ部:ポリエチレン(PE)

型番:

53010-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

53010-00の仕様・寸法情報

色
ブラック
高さ(mm)
140
長さ(mm)
90
幅(mm)
216
JANコード
0091849530087
質量(g)
232.000
トラスココード
818-5596
材質1
生地:コーデュラナイロン
材質2
ひじ部:ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
53010-00
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,878円
( 5,366円 )
4日目

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
色はブラックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA ひじパッド“アルタフレックス”の型番53010-00のページです。 型番53010-00に関する仕様情報を記載しております。
ALTA ひじパッド“アルタフレックス”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALTA ひじパッド“アルタフレックス”
ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”
ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック
ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ
ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ
メーカーALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIESALTA INDUSTRIES
通常価格4,878円7,387円5,935円5,929円5,929円5,548円
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
色ブラックブラックブラックブラックブラック他色
高さ(mm)140152165606083
長さ(mm)909083230230191
幅(mm)216230305190190229
JANコード009184953008700918495311210091849603309009184950903800918495090070091849054491
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました