17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SF製 ツナギ服

通常単価(税別)
1,036円~1,055円
税込単価
1,140円~1,161円
通常出荷日:1日目

透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。主な用途:汚れ作業等。使用上の注意事項:耐熱性、...

詳細を確認
  • 材質1
    SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
  • 色
    白
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適応胸囲(cm)

  • 適応身長(cm)

  • 適合身長(cm)

  • 箱入数(着)

  • タイプ

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

適合身長(cm)

箱入数(着)

タイプ

材質2

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3L
819-8897
4939399503815
233.000
96~124
170~188
-
-
-
-
対応
1個
LL
819-8899
4939399503808
217.000
92~112
164~182
164~182
50
つなぎ服
ポリエチレン(PE)フィルム
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055円
( 1,161円 )
1日目
1,036円
( 1,140円 )
1日目

詳細情報

基本情報

透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。
主な用途:汚れ作業等。
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF製 ツナギ服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF製 ツナギ服
SF製 ツナギ服 サイズ 3L L LL M
SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L
PP製 保護服 ヤッケ
SMS製 ズボン
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格1,036円-901円 -1,050円782円965円 -1,586円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質1SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン不織布(SMS)タイベック[[R下]](ポリエチレン)
色白白白白白白
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト