17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服高視認性作業服 上着

通常単価(税別)
2,323円
税込単価
2,555円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐粉じん性に優れています。・夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。【用途】・汚れ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
128
51.5
74
4562117782317
819-2876
1個
LL
132
53
74
4562117782324
819-2877
1個
M
122
49.5
70
4562117782300
819-2875
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,323円
( 2,555円 )
1日目
2,323円
( 2,555円 )
1日目
2,323円
( 2,555円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐粉じん性に優れています。
・夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
【用途】
・汚れ防止の作業、夜間作業に。
・粉じん対策に。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 鉄鋼用黒染め剤 画像

    ミスミ

    鉄鋼用黒染め剤

    各種金属材をスピーディーに黒染め!刷毛塗りと漬け置きを用途によってお選びいただけます

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服高視認性作業服 上着のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業服高視認性作業服 上着
作業服高視認性作業服 ズボン
[防炎性]つなぎ作業服
作業服 長袖ブルゾン 1721
作業服6071シリーズ ブルゾン
作業服6071シリーズ カーゴパンツ
メーカーアイテックスアイテックスエスコジーベックバートルバートル
通常価格2,323円2,031円23,231円6,636円 -5,652円 -5,056円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜
商品分類ジャケットズボンツナギジャケット-ズボン
色(系統)橙橙黒---
季節通年通年通年通年-通年
袖形状長袖-長袖長袖--
仕様男性用男性用-男女兼用-男性用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト