17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴用ネームプレート【10個入り】

通常単価(税別)
445531
税込単価
490584
通常出荷日:1日目

【特長】・靴ひもに通して、使用できます。・油性マーカーで滲まず書くことができます。・塩ビの柔らかい素材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ネームプレート
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 横(mm)
    35
  • 縦(mm)
    15
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青系
4989999467864
818-3726
1パック

10個入り

赤系
4989999467857
818-3725
1パック

10個入り

白系
4989999467888
818-3728
1パック

10個入り

黄系
4989999467871
818-3727
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
1日目
531
( 584 )
1日目
531
( 584 )
1日目
445
( 490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴ひもに通して、使用できます。
・油性マーカーで滲まず書くことができます。
・塩ビの柔らかい素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴用ネームプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴用ネームプレート
ハニカムインソール
TRUSCO 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)
シリカクリンハニカムインソール
つま先パット
かぶりプラット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格445-1,1009681,1219101,162
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ関連品中敷靴下中敷関連品スリッパ
規格規格無し規格無し規格無し規格無し-規格無し
その他オプション-----
詳細タイプネームプレート-つま先丸型タイプ-つま先パット-
質量(g)7.00040.000120.0007017.000235.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト