ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
丸五 高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |

| TASN-260 | 着用者のつま先を保護する安全性能を備えたスニーカータイプの安全靴。 【特長】 ・高いグリップ力とメッシュ素材による快適な履き心地。 ・超耐滑樹脂先芯入りで、床面を強力にグリップする靴底を採用している。 ・安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持っている。 ・サイズが26.0cmで、色がグレー×ブラックで、JSAA/A種認定のプロテクティブスニーカー。 ・靴の磨り減りによる交換時期が分かるスリップサインが付いている。 【用途】 ・製造業、運輸業、建設業等の作業をする際に最適。 |
|---|---|
| TASN-265 | 着用者のつま先を保護する安全性能を備えたスニーカータイプの安全靴。 【特長】 ・高いグリップ力とメッシュ素材による快適な履き心地。 ・超耐滑樹脂先芯入りで、床面を強力にグリップする靴底を採用している。 ・安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持っている。 ・サイズが26.5cmで、色がグレー×ブラックで、JSAA/A種認定のプロテクティブスニーカー。 ・靴の磨り減りによる交換時期が分かるスリップサインが付いている。 【用途】 ・製造業、運輸業、建設業等の作業をする際に最適。 |
| TASN-270 | 着用者のつま先を保護する安全性能を備えたスニーカータイプの安全靴。 【特長】 ・高いグリップ力とメッシュ素材による快適な履き心地。 ・超耐滑樹脂先芯入りで、床面を強力にグリップする靴底を採用している。 ・安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持っている。 ・サイズが27.0cmで、色がグレー×ブラックで、JSAA/A種認定のプロテクティブスニーカー。 ・靴の磨り減りによる交換時期が分かるスリップサインが付いている。 【用途】 ・製造業、運輸業、建設業等の作業をする際に最適。 |
| 品番 | 寸法 (cm) | 足幅 サイズ | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TASN-260 | 26.0 | EEE | 700 |
| TASN-265 | 26.5 | EEE | 720 |
| TASN-270 | 27.0 | EEE | 740 |
| 主な作業名 | 性能 |
|---|---|
| つま先の安全性 | |
| A種 | |
| 宅配・運送業 | ◎ |
| 保守・点検作業 | ○ |
| プレス・重機械工作作業 | ◎ |
| 精密機械工作作業 | ◎ |
| 厨房作業 | ○ |
| 自動車などの機械整備作業 | ◎ |
| 警備作業 | ◎ |
| 建設・土木作業 | ◎ |
| 一般事務職 | ○ |
| クレーン・工作機械作業 | ◎ |
JSAA認定商品推奨作業一覧表。
| 規格 | JSAA プロテクティブスニーカー | |
|---|---|---|
| 作業区分による種類 | A種 普通作業用 | |
| つま先部の耐衝撃性能 | 衝撃エネルギー (J) | 70±1.4 |
| ストライカ質量 (kg) | 20±0.2 | |
| 落下高さ (cm) | 36 | |
| つま先部の耐圧迫性能 (kN) | 10±0.1 | |
| 表底はくり抵抗 (N) | 300以上 (革製) | |
| 200以上 (人工皮革・ビニルレザークロス製) | ||
規格対応表。

つま先に金属や硬質樹脂製先芯を装着し、着用者のつま先を保護する安全性能を備えたスニーカータイプの作業靴。
安全靴と同様に「足を守る」安全機能を備えているが、甲被に人工皮革やビニルレザークロスを使用しているので、牛革素材の使用を義務付ける「安全靴」のJIS(日本工業規格)対象にはならない。その代わりに、革製品では表現できないカラフルでスタイリッシュなデザインのものが多く、メッシュなどのムレにくい素材や反射材など、様々な材料を使用して性能を向上させている。

底面。

メッシュ部拡大。

着用例。

使用例。
着用者のつま先を保護する安全性能を備えたスニーカータイプの安全靴。
【特長】
・高いグリップ力とメッシュ素材による快適な履き心地
・超耐滑樹脂先芯入りで、床面を強力にグリップする靴底を採用している
・安全靴作業靴技術部指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の耐滑性能を持っている
・色がグレー×ブラックで、JSAA/A種認定のプロテクティブスニーカー
・靴の磨り減りによる交換時期が分かるスリップサインが付いている
【用途】
・製造業、運輸業、建設業等の作業をする際に最適

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸五
高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767
4.4通常価格(税別):3,980円~

エンゼル
先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ
4.5通常価格(税別):3,124円

シモン
耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒
4.7通常価格(税別):7,768円~

シモン
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
4通常価格(税別):6,679円~

ジーベック
セフティシューズ 85130
3通常価格(税別):5,060円~

ミドリ安全
エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック
0通常価格(税別):12,628円

シモン
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴
5通常価格(税別):7,566円~

丸五
高通気性安全靴 マンダムセーフティ #737
4.7通常価格(税別):4,169円

シモン
安全靴 8500シリーズ 8511黒
4通常価格(税別):7,982円~