17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4031101620053
819-0822
18.000
240
160
1個
4031101619767
819-0821
9.000
190
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277円
( 1,405円 )
1日目
1,143円
( 1,257円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス保護メガネ用のマイクロファイバー収納袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 保護メガネ 安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ
安全ゴーグル ウルトラソニック(ダークグレー×アースグリーン)
一眼型保護メガネ エックスフィット
一眼型保護メガネ フィオスNXT
スポーツスタイル保護メガネ プラネット
安全ゴーグル
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXミスミ
通常価格1,143円-4,979円1,108円 -2,569円 -2,804円 -6,540円
通常出荷日1日目〜19日目1日目19日目19日目在庫品1日目
形状その他ゴーグル-一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
その他オプション-----
タイプマイクロファイバーバッグ-スライダーなし---
高さ(mm)185475860-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト