ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ウベックスウルトラソニック用替バンドです。【材質】・合成ゴム織り込み布

  • レンズ交換
    無
  • フレーム色
    グレー
  • 材質1
    合成ゴム織り込み布
  • 顔あたりソフト
    -
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

最小発注数量
4031101619781
819-0817
12.000
グレー/オレンジ
1個
4031101619774
819-0818
13.000
グレー/ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
4日目
940円
( 1,034円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックスウルトラソニック用替バンドです。
【材質】
・合成ゴム織り込み布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)
UVEX 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
安全ゴーグル ウルトラソニック(ダークグレー×アースグリーン)
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格940円1,570円4,956円4,979円3,698円1,061円
通常出荷日1日目〜1日目1日目19日目1日目1日目
レンズ交換無無有有有-
フレーム色グレー-グレーグレー-半透明ピンク
材質1合成ゴム織り込み布レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートレンズ素材:ポリカーボネート(PC)レンズ:セルロースアセテートレンズ:ポリカーボネート
顔あたりソフト--○有--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト