17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ゴーグル ウルトラソニック
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック

安全ゴーグル ウルトラソニック

通常単価(税別)
2,649円~3,864円
税込単価
2,914円~4,250円
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。・視野が広く安全に作業が行えます。・高品質かつ耐...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS / EN
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    有
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、EN166規格品
  • 特長
    通気孔付、メガネ併用可
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は型番:9302217です。型番により色や仕様が異なります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

9302217

9302219

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • フレーム色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • コーティング

  • 顔あたりソフト

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

フレーム色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

顔あたりソフト

内容量

最小発注数量
クリア
グレー
4031101566771
819-0811
80.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
extreme
○
1個
1個
クリア
オレンジ
4031101566696
819-0813
80.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリプロピレン、 熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレンテレフタレート、ラバー
extreme
○
1個
1個
クリア
ライム
4031101619736
819-0815
-
-
-
extreme
-
1個
1個
グレー
グレー
4031101248424
836-4297
-
-
-
excellence
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,864円
( 4,250円 )
1日目
3,864円
( 4,250円 )
18日目
3,131円
( 3,444円 )
1日目
2,649円
( 2,914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
・視野が広く安全に作業が行えます。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
・高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
【用途】
・機械組立。
・建設、メンテナンス作業。
・研磨、切削。
・金属、機械加工。
・研究、実験。
・林業、農業。

ご注意

  • 画像は型番:9302217です。型番により色や仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全ゴーグル ウルトラソニックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
粉塵除け
3
満足度:3.0
この商品は社内で金属を削る作業を行った際に粉塵除けとして購入しました。問題なく使えたと思います。安全ゴーグルとしては普通...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ゴーグル ウルトラソニック
安全ゴーグル
ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F
メーカーUVEXミスミミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,649円-6,540円3,653円3,152円2,606円2,671円
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目2日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
規格JIS / ENENENJISJIS / ANSIJIS / ANSI
曇り止め有有有有有有
UVカット有無有有有有
傷防止有無無有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト