17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

通常単価(税別)
1,443円
税込単価
1,587円
通常出荷日:1日目

【特長】・めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。・ソフトフォームタイプです。・一眼型保護メガネ“フ...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4031101566863
  • トラスココード
    819-0800
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:熱可塑性ゴム、 エチレンビニールアセテート
  • タイプ
    ガードフレーム

型番:

9192003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9192003の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
レンズ色
クリア
JANコード
4031101566863
トラスココード
819-0800
質量(g)
8.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:熱可塑性ゴム、 エチレンビニールアセテート
タイプ
ガードフレーム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9192003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443円
( 1,587円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。
・ソフトフォームタイプです。
・一眼型保護メガネ“フィオス”用オプションです。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:熱可塑性ゴム、 エチレンビニールアセテート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)の型番9192003のページです。 型番9192003に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,443円4,227円5,802円5,733円11,304円1,254円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目2日目
形状その他-二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ-
その他オプション-----
レンズ色クリアクリアクリアクリアグレーブルー
JANコード403110156686340311015980624031101556819403110155680240311015567894031101510750
トラスココード819-0800819-0782819-0795836-6610836-6651836-6634
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました