17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット

通常単価(税別)
1,186円~3,961円
税込単価
1,305円~4,357円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。・高品質かつ耐久性のある...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    ○
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
    ○
  • レンズ厚(mm)
    1.5
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

質量(g)

コーティング

防曇加工

最小発注数量
クリア
4031101476537
836-6632
28.000
plus
○
1個
クリア
4031101480169
819-0791
29
excellence
◎
1個
グレー
4031101486277
819-0792
30
excellence
◎
1個
クリア
4031101471969
836-6633
29
excellence
○
1個
アンバー
4031101476551
819-0793
29
excellence
○
1個
クリア
4031101511733
819-0794
30
ETC
○
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716円
( 2,988円 )
1日目
2,925円
( 3,218円 )
2日目
3,961円
( 4,357円 )
4日目
1,186円
( 1,305円 )
4日目
1,444円
( 1,588円 )
4日目
2,925円
( 3,218円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
【用途】
・機械組立に。
・建設、メンテナンス作業に。
・研磨、切削に。
・金属、機械加工に。
・研究、実験に。
・林業、農業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,186円-1,254円2,029円 -1,145円 -2,332円 -1,106円
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目
UVカット有有有有有有
角度調整------
ノーズパッド○○--○○
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート-レンズ:ポリカーボネート-レンズ:ポリカーボネート
材質2フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマーフレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー-フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー-フレーム:プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト