ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

角度調整

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

コーティング

防曇加工

最小発注数量
グレー
○
4031101256375
836-6642
41.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
sapphire
-
1個
クリア
○
4031101256382
819-0787
47.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
excellence
◎
1個
アンバー
○
4031101260433
836-6640
41.000
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー
sapphire
○
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,683円
( 4,051円 )
1日目
3,924円
( 4,316円 )
2日目
2,671円
( 2,938円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
・ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
【用途】
・機械組立に。
・建設、メンテナンス作業に。
・研磨、切削に。
・金属、機械加工に。
・研究、実験に。
・林業、農業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ アイボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ アイボ
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,671円-2,332円 -1,186円 -1,106円1,254円2,029円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目1日目〜
UVカット有有有有有有
ノーズパッド○○○○○-
ツル調整○-----
防傷加工○-○○○○
レンズ厚(mm)2.92.11.52.21.52.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト