ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB

通常単価(税別)
3,928円
税込単価
4,321円
通常出荷日:4日目

【特長】・高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。・折り畳んだ時にフラットになり収納が...

詳細を確認
  • UVカット
    有
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
    ○
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4031101598062
  • トラスココード
    819-0782
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
  • コーティング
    extreme
  • ツル調整
    ○
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • レンズ厚(mm)
    2.2

型番:

9064276
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9064276の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
クリア
角度調整
○
ノーズパッド
-
JANコード
4031101598062
トラスココード
819-0782
質量(g)
50.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティング
extreme
ツル調整
○
防傷加工
○
防曇加工
○
レンズ厚(mm)
2.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9064276
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,928円
( 4,321円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
・折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
・テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。
・包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
【用途】
・機械組立に。
・建設、メンテナンス作業に。
・研磨、切削に。
・金属、機械加工に。
・研究、実験に。
・林業、農業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、熱可塑性エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CBの型番9064276のページです。 型番9064276に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業時の目保護
5
満足度:5.0
つけた感じ圧迫感もなく、保護エリアも十分で作業者に気に入ってもらってます。お買い得品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
二眼型保護メガネ サイブリック 9188075・9188121
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格3,928円1,254円2,960円1,106円5,323円1,311円
通常出荷日4日目2日目4日目1日目4日目1日目
UVカット有有有有有-
レンズ色クリアブルークリアクリアクリアクリア
角度調整○-----
ノーズパッド-○-○--
JANコード40311015980624031101510750--40311015568024031101811574
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました