17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

対象ガス

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高許容透過濃度(ppm)

試験濃度(%)

破過時間(分)

規格値(分以上)

試験ガス

国家検定合格番号

RoHS2(10物質)?最小発注数量
取替用パーツ
オプション
ハロゲンガス/酸性ガス
-
4959382123011
819-5457
60
1/5
0.02/0.03
117/190
40/80
塩素/塩化水素
TN479/JIS T 8152
-
1個
取替用パーツ
オプション
有機ガス
-
4959382123004
819-5456
55
5
0.03
100
50
シクロヘキサン
TN478
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849円
( 934円 )
1日目
709円
( 780円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
・ハロゲン、酸性ガス用です。
・薄型フィルタです。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。
・有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク 吸収缶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
有機溶剤使用職場で使用しています
4
満足度:4.0
社内で有機溶剤を使用する職場で使用しています。職場では十分な換気、排気をしていますが、より職場の安全性向上の為にこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防毒マスク 吸収缶
防じん・防毒マスク 吸収缶(標準型)
防毒マスク用吸収缶 KGC-70
防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用
直結式小型防毒マスク 吸収缶
防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用
メーカー重松製作所重松製作所アズワンアズワン重松製作所アズワン
通常価格709円-562円 -2,761円 -733円 -656円 -693円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト