ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TW用フィルタ
重松製作所
防じん・防毒マスク TW01SC
重松製作所
防じん・防毒マスク 吸収缶
重松製作所
  • <
  • >

防じん・防毒マスク 吸収缶(標準型)

通常単価(税別)
562円~1,651円
税込単価
618円~1,816円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。・アンモニアガス用...

詳細を確認

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    対象ガス

    規格値1

    (分以上)

    適合機種

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最高許容透過濃度(ppm)

    試験濃度(%)

    破過時間(分)

    試験ガス

    国家検定合格番号

    内容量

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    取替用パーツ
    オプション
    アンモニアガス
    40
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123431
    819-5450
    120
    50
    0.1
    145
    アンモニア
    TN476
    1個
    -
    1個
    取替用パーツ
    オプション
    有機ガス/ホルムアルデヒド
    有機ガス:50、ホルムアルデヒド:85
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123462
    819-5454
    85
    5/0.1
    0.03/0.002
    120/550
    シクロヘキサン/ホルムアルデヒド
    有機ガス:TN487、ホルムアルデヒド:JIS T 8152
    1個
    -
    1個
    取替用パーツ
    オプション
    ハロゲンガス/酸性ガス
    ハロゲンガス:40、酸性ガス:80
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123417
    819-5452
    105
    1/5
    0.02/0.03
    325/500
    塩素/塩化水素
    ハロゲンガス:TN480、酸性ガス:JIS T 8152
    -
    -
    5個
    取替用パーツ
    オプション
    有機ガス/メタノール
    有機ガス:50、メタノール:60
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123455
    819-5455
    100
    5/200
    0.03
    55/60
    シクロヘキサン/メタノール
    有機ガス:TN509、メタノール:JIS T 8152
    1個
    -
    1個
    取替用パーツ
    オプション
    水銀
    480
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123608
    836-3449
    95
    0.025(mg/(M3))
    10(mg/(M3))
    480
    水銀蒸気
    JIS T 8152
    1個
    -
    1個
    取替用パーツ
    オプション
    有機ガス
    50
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382011318
    819-5449
    80
    5
    0.03
    250
    シクロヘキサン
    TN372
    1個
    対応
    5個
    取替用パーツ
    オプション
    有機ガス/酸性ガス
    有機ガス:50、酸性ガス:80
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123400
    819-5453
    82
    5
    0.03
    130/190
    シクロヘキサン/塩化水素
    有機ガス:TN485、酸性ガス:JIS T 8152
    1個
    -
    1個
    取替用パーツ
    オプション
    亜硫酸ガス/硫化水素
    亜硫酸ガス:35、硫化水素:35
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123424
    819-5451
    105
    5/10
    0.03/0.02
    90/400
    亜硫酸ガス/硫化水素
    亜硫酸ガス:TN477、硫化水素:JIS T 8152
    1個
    -
    5個
    取替用パーツ
    オプション
    有機ガス
    50
    TW099、TW088、TW022Sd、TW08SFII、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
    4959382123905
    819-5458
    115
    5
    0.03
    361
    シクロヘキサン
    TN481
    -
    対応
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,262円
    ( 1,388円 )
    1日目
    1,173円
    ( 1,290円 )
    2日目
    855円
    ( 941円 )
    1日目
    1,144円
    ( 1,258円 )
    4日目
    1,651円
    ( 1,816円 )
    1日目
    562円
    ( 618円 )
    1日目
    983円
    ( 1,081円 )
    1日目
    885円
    ( 974円 )
    2日目
    1,279円
    ( 1,407円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。
    ・アンモニアガス用です。
    ・標準型吸収缶です。

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防じん・防毒マスク 吸収缶(標準型) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じん・防毒マスク 吸収缶(標準型)
    防じん・防毒マスク 吸収缶
    防毒マスク用吸収缶 KGC-70
    防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/酸性ガス用
    直結式小型防毒マスク 吸収缶
    防毒マスク用吸収缶 有機ガス用/防じん機能付有機ガス用/コンビネ-ションガス用
    メーカー重松製作所重松製作所アズワンアズワン重松製作所アズワン
    通常価格562円-709円 -2,761円 -733円 -656円 -693円 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト