17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)

通常単価(税別)
6,592特別価格
税込単価
7,251特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・このキットはTEAM WENDYのLTPもしくはカーボンヘルメットに標準搭載されているコンフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • ブラック
  • 質量(g)
    38.5
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 材質2
    ナイロン
  • JANコード
    0846275003625
  • トラスココード
    827-9338

型番:

72-CFP-BK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72-CFP-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
ブラック
質量(g)
38.5
材質1
ポリウレタン
材質2
ナイロン
JANコード
0846275003625
トラスココード
827-9338
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
72-CFP-BK
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5926,275
( 6,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このキットはTEAM WENDYのLTPもしくはカーボンヘルメットに標準搭載されているコンフォートパッドの交換用パッドです。
・6つのパッドがセットになっています。
・取り外し、石鹸で洗うことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)の型番72-CFP-BKのページです。 型番72-CFP-BKに関する仕様情報を記載しております。
TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)
TEAMWENDY PrincetonTecチャージライト用レールマウント
TEAMWENDY EXFIL SARヘルメット コンフォートパッド交換用セット
TEAMWENDY スタンダード あご紐
TEAMWENDY エクステンダー あご紐 エクステンダー
TEAMWENDY EXFIL用カウンターウェイトキット ブラック/コヨーテ
メーカーTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDY
通常価格6,5924,71011,9439,9902,223 -19,415 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ内装-----
ブラック-----
質量(g)38.5-----
材質1ポリウレタン-----
材質2ナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト