17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TEAMWENDY EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプター【2個入り】

通常単価(税別)
13,415円
税込単価
14,757円
通常出荷日:1日目

【特長】・取り付けに工具不要です。・レールへの着脱が容易です。・溝が5カ所あります。【商品仕様】・5溝...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    0846275002550
  • 質量(g)
    46
  • トラスココード
    820-2692
  • 材質1
    スチール
  • 詳細タイプ
    パイカタイニークイックリリースレールアダプター

型番:

70-QRR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

70-QRRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
0846275002550
質量(g)
46
トラスココード
820-2692
材質1
スチール
詳細タイプ
パイカタイニークイックリリースレールアダプター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70-QRR
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,415円
( 14,757円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けに工具不要です。
・レールへの着脱が容易です。
・溝が5カ所あります。
【商品仕様】
・5溝のアタッチメントは MIL-STD-1913に準拠
・適合ヘルメット:LTP、カーボン、バリスティック、SAR TACTICALシリーズ
・JANコード:0846275002550
・トラスココード:820-2692
・質量:46g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEAMWENDY EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプターの型番70-QRRのページです。 型番70-QRRに関する仕様情報を記載しております。
TEAMWENDY EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TEAMWENDY EXFIL用パイカタイニークイックリリースレールアダプター
TEAMWENDY EXFIL LTP/カーボンヘルメット コンフォートパッド(交換用)
TEAMWENDY スタンダード あご紐
TEAMWENDY SAR用 バイザーキット
TEAMWENDY カムフィットリテンション BOA
TEAMWENDY SAR用 太陽光反射テープキット
メーカーTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDYTEAM WENDY
通常価格13,415円6,156円12,288円8,297円33,153円 -5,781円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目〜4日目
商品タイプその他-外装外装外装外装
JANコード0846275002550--0846275004134-0846275003472
質量(g)46-10.00085-27
トラスココード820-2692--820-2697-820-2696
材質1スチール-ポリプロピレン(PP)ポリカーボネートポリプロピレン(PP)反射材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました