17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH

通常単価(税別)
8,0038,904
税込単価
8,8039,794
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。・リリース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質1
    帽体:軽量FRP樹脂
  • シールド色
    クリア
  • タイプ
    MP
  • 衝撃吸収ライナー
    エアライト
  • 墜落時保護用
    合格
  • 溝有無
    なし
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

頭囲(cm)

RoHS?最小発注数量
ホワイト
4546721002634
793-8098
445
シールド面:ポリカーボネート樹脂
内装:低密度ポリエチレン
53~63
10
1個
イエロー
4546721002641
793-8101
460
内装:低密度ポリエチレン
シールド面:ポリカーボネート樹脂
53~62
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,904
( 9,794 )
1日目
8,003
( 8,803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
・好評の軽量型「かるメット」です。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
・ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
・「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします。PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です。(詳細URL:https://www.tanizawa.co.jp/products/helmet_simulator/?id=st1830-jz2-epa)
【用途】
・飛来・落下物用。
・墜落時保護用。
【材質】
・帽体:軽量FRP樹脂
・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・内装:低密度ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH
タニザワ エアライト搭載ヘルメット 108-JMZ
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 141VJ-SH
タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 1610VJ-SH
タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格8,003-8,1593,095 -8,001 -8,3247,945
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプ-アメリカンタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂-ポリカーボネート樹脂
透明バイザー-
シールド面・スライダー面-
通気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト