ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

通常単価(税別)
69,342円
税込単価
76,276円
通常出荷日:4日目

【特長】・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を...

詳細を確認

型番:

XEHH147G-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XEHH147G-WHの仕様・寸法情報

種類
片袖
トラスココード
792-3571
質量(g)
53000.0
材質1
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
グリーン購入法適合品
適合
天板色
ホワイト
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
タイプ
片袖タイプ
奥行(mm)
700
鍵タイプ
シリンダー錠

型番リスト

表示件数
型番
XEHH147G-WH

種類

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

鍵タイプ

最小発注数量
片袖
792-3571
53000.0
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
700
シリンダー錠
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,342円
( 76,276円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型配線カバーを使用した多彩な配線システム、さらに地震対策として全ての引き出しにラッチ機能を採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)の型番XEHH147G-WHのページです。 型番XEHH147G-WHに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)
ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト
片袖デスク XED
両袖デスク XED
脇デスク 間口(mm) 400
ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格69,342円55,083円 -53,041円 -83,809円 -35,662円 -87,763円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
天板色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
色天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト本体:クリアーホワイト/天板:ホワイト本体:クリアーホワイト/天板:ホワイト本体:クリアーホワイト/天板:ホワイト天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
タイプ片袖タイプ平タイプ片袖タイプ両袖タイプ-両袖タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました