17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズケース(ポリカーボネート樹脂)

通常単価(税別)
94,925円~105,365円
税込単価
104,418円~115,902円
通常出荷日:14日目

【特長】・扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。・本体は落ち着いたネオグレー色です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズボックス
  • 種類
    扉付タイプ
  • 奥行 (mm)
    380
  • 材質1
    本体:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質2
    扉:ポリカーボネート樹脂
  • グリーン購入法適合品
    適合
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(人用)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 付属品

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 1マス有効内寸(mm)奥行

  • 1マス有効内寸(mm)間口

  • 1マス有効内寸(mm)高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(人用)

間口

(mm)

高さ

(mm)

付属品

JANコード

トラスココード

質量(g)

1マス有効内寸(mm)奥行

1マス有効内寸(mm)間口

1マス有効内寸(mm)高さ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
12
900
880
-
4989999523430
799-2297
25200.0
-
-
-
-
1個
12
1050
880
棚付
4989999523454
799-2319
32200.000000000004
336
221
248
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,925円
( 104,418円 )
14日目
105,365円
( 115,902円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。
・本体は落ち着いたネオグレー色です。
【用途】
・鍵付きで、小物入れとしてもお使い頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズケース(ポリカーボネート樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズケース(ポリカーボネート樹脂)
シューズケース(錠なし、ABS樹脂製扉)
シューズケース(窓付・錠なし)
樹脂ロッカー
シューズボックス BEM
扉付 シューズボックス BRT
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスチトセ三島精器三島精器
通常価格94,925円-81,294円 -32,091円 -50,464円 -34,119円 -66,756円 -
通常出荷日14日目7日目〜7日目〜10日目〜6日目6日目
商品タイプシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックスシューズボックス
種類扉付タイプ扉付タイプ扉付タイプ扉付タイプオープンタイプ扉付タイプ
奥行(mm)380380380355300400
材質1本体:スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)---
材質2扉:ポリカーボネート樹脂扉:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト