17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

通常単価(税別)
21,02623,518特別価格
税込単価
23,12925,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。・ビーム角/60度です。...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1940
  • 消費電力 (W)
    20
  • 口金
    E26
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 最大口開き(mm)
    75
  • 全長(mm)
    255
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.54円/h
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金
  • 配光角度
    60
  • 照射角(°)
    60
  • 三脚取付穴径
    φ20
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

コード長さ(m)

最小発注数量
4930510313634
819-4027
1300.0
0.3
1個
4930510313641
819-4028
1700
5
1個
4930510313658
819-4029
2100.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,02620,187
( 22,206 )
4日目
22,86020,791
( 22,870 )
1日目
23,51822,158
( 24,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色タイプです。
・ビーム角/60度です。
【用途】
・現場を明るく照らして長寿命、これは節電効果バツグンの投光器です。
【材質】
・本体:アルミニウム合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ
ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ
ハタヤ 40WLED作業灯
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格21,026-21,857 -29,773 -21,625 -17,625 -48,370 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目〜4日目
明るさ(lm)194017904700165016504000
消費電力(W)202040202042
口金E26E26E39E26E26E39
球寿命(時間)400004000040000約40000約40000約40000
最大口開き(mm)7575100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト