ファクトリーサプライ用品技術窓口

120Wボールライト

通常単価(税別)
82,559
税込単価
90,815
通常出荷日:1日目

【特長】・瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120WLED・建設・建築(内装)工事、土木・...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    12000
  • 消費電力 (W)
    120
  • JANコード
    4930510313696
  • トラスココード
    819-4039
  • 質量(g)
    8900.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    3.24円/h
  • 電線仕様
    VCT1.25[[MM2]]×3芯

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LLA-120K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

120Wボールライト 外観図

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
三脚取付部寸法サイズ全光束質量
(kg)
長さ
(m)
種別・
太さ(mm2)・
心数(C)
定格個数
LLA-120K5VCT 1.25×3
(接地付)
2P・12A・125V
接地付
1120W
白色LED
100V・120W
50/60Hz兼用
φ27H579×W50012,000ルーメン8.9
  • 上記製品には2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 本製品に三脚スタンドは付属していません。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

LLA-120Kの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
12000
消費電力(W)
120
JANコード
4930510313696
トラスココード
819-4039
質量(g)
8900.0
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
標準消費電力料金
3.24円/h
電線仕様
VCT1.25[[MM2]]×3芯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LLA-120K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,559
( 90,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120WLED
・建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です
・8灯まで連結点灯可能です
・2段まで段積み可能です
・衝撃に強く、溶剤での拭き取りも可能な樹脂製照明カバータイプです

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120Wボールライトの型番LLA-120Kのページです。 型番LLA-120Kに関する仕様情報を記載しております。
120Wボールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120Wボールライト
LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格82,559162,00086,96653,61216,96598,877
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目19日目
明るさ(lm)12000366003300(強)/1650(弱)2400-2800
消費電力(W)120300303015025
JANコード493051031369649305103512234930510351056493051032185149305106101534930510311395
トラスココード819-4039352-9110137-3752819-4038361-6011851-4017
質量(g)8900.08000.04800.05500.025.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト