17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2ローラーラミネーター(A6対応)

  • 材質1
    ABS樹脂●スチール
  • ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
    2.8
  • 消費電力(W)
    160
  • 最大ラミネート厚さ(mm)
    0.6

型番:

L203A6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

商品情報は型番L203A6の情報となります。ご注意ください。

外観図

仕様

L203A6の仕様・寸法情報

JANコード
4522966062626
トラスココード
795-6096
質量(g)
890
材質1
ABS樹脂●スチール
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)
2.8
消費電力(W)
160
色
オフホワイト
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
電源コード長さ(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L203A6

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

電源コード長さ(m)

最小発注数量
4522966062626
795-6096
890
オフホワイト
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,482円
( 7,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDカード~ハガキサイズまでラミネートできます。
・コンパクトでもフィルム厚さは100~150μmに対応しています。
【材質】
・ABS樹脂●スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2ローラーラミネーター(A6対応) の型番L203A6のページです。 型番L203A6に関する仕様情報を記載しております。
2ローラーラミネーター(A6対応) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ローラーラミネーター(A6対応)
6ローラーラミネーター
アスカ A4 ラミネーター ホワイト
2ローラーラミネーター L216A3
アスカ A2 4ローラーラミネーター オフホワイト
ラミネーター専用キャリアシート
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格6,482円44,854円8,100円10,410円70,243円954円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
材質1ABS樹脂●スチールABS樹脂ABS●スチール---
ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz)2.833.35.15.2/6.26.0-
消費電力(W)1601400350650--
最大ラミネート厚さ(mm)0.61.00.60.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました