ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

通常単価(税別)
6,294円
税込単価
6,923円
通常出荷日:1日目

【特長】・超速硬化型接着剤です。・耐環境性及び耐薬品性に優れています。【用途】・DCモーターの組立や、...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 色
    淡黄色
  • JANコード
    0079340424265
  • トラスココード
    793-9507
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 容量(ml)
    25
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~175

型番:

331-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

331-25の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
色
淡黄色
JANコード
0079340424265
トラスココード
793-9507
質量(g)
43.000
材質1
アクリル樹脂
容量(ml)
25
使用温度範囲(℃)
-55~175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
331-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,294円
( 6,923円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速硬化型接着剤です。
・耐環境性及び耐薬品性に優れています。
【用途】
・DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):25
・固着時間:20秒
・中粘度
・使用温度範囲:-55~175℃
・JANコード:0079340424265
・トラスココード:793-9507
・質量:43g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アクリル接着剤 331-25mlの型番331-25のページです。 型番331-25に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト アクリル接着剤 331-25mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
アクリル系接着剤 331
ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL
ロックタイト ハイブリッド接着剤4090
ロックタイト ハイブリッド接着剤(アクリル+瞬間)4080 灰色
ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格6,294円84,553円9,663円 -4,730円5,452円4,730円
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目2日目
商品種類瞬間接着剤----接着剤2液タイプ
色淡黄色-----
JANコード00793404242650079340424395----
トラスココード793-9507390-7014----
質量(g)43.0001178.000134.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました