17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)

通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。・使...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    標準タイプ
  • 全長 (mm)
    377
  • 全高 (mm)
    190
  • 筒直径 (mm)
    58
  • JANコード
    4989999481037
  • トラスココード
    819-1244
  • 質量(g)
    288.000
  • 材質1
    ガラス繊維強化ナイロンプラスチック
  • 適合コーキング剤
    300ml

型番:

TCGK-330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCGK-330の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
標準タイプ
全長(mm)
377
全高(mm)
190
筒直径(mm)
58
JANコード
4989999481037
トラスココード
819-1244
質量(g)
288.000
材質1
ガラス繊維強化ナイロンプラスチック
適合コーキング剤
300ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCGK-330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。
・使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)の型番TCGK-330のページです。 型番TCGK-330に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
壁の隙間のコーキングに使用
4
満足度:4.0
以前使用していたガンは金属製でしたが、今回は樹脂製でとても軽量なので扱い易いです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)
カートリッジガン
大型カートリッジ専用ガン
ハンドル回転式カートリッジガン
コーキングノズルストッパー
DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山土牛
通常価格931円628円1,040円1,150円803円8,547円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
その他オプション---オプション-
詳細タイプ標準タイプ---ノズルストッパー-
全長(mm)377325405353159-
全高(mm)190153170203--
筒直径(mm)58557355--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました