ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

通常単価(税別)
4,836円
税込単価
5,320円
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。【用途...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4906754263578
  • 質量(g)
    590.000
  • トラスココード
    818-6527
  • 材質1
    ガラス長繊維
  • シートサイズ(mm)
    1000×1000
  • 仕様
    袋入り

型番:

263578
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

263578の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
[オプション] オプション
JANコード
4906754263578
質量(g)
590.000
トラスココード
818-6527
材質1
ガラス長繊維
シートサイズ(mm)
1000×1000
仕様
袋入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
263578
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,836円
( 5,320円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
【用途】
・FRPの形成や補修に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーペイント ガラスクロス 1m×1mの型番263578のページです。 型番263578に関する仕様情報を記載しております。
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
サンデーペイント ガラスマット 1m×1m
サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m
ガラスクロス 300mm幅×50m巻
サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ
75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントエスコ
通常価格4,836円4,614円4,857円67,858円1,295円2,824円
通常出荷日2日目2日目1日目4日目1日目1日目
商品種類その他その他その他-その他-
その他オプションオプションオプション-オプション-
JANコード49067542635784906754263561490675426355449067542776054906754039609-
質量(g)590.000460.000220.000-15.000-
トラスココード818-6527818-6526818-6528196-6803818-6530-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました