17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RIDGID ローラー F/122J【2個入り】

通常単価(税別)
5,717
税込単価
6,289
通常出荷日:4日目

【特長】・リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。【商品仕様】・品名:ローラー・適合機種:1...

詳細を確認

    型番:

    94927
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    94927の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    94927
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,717
    ( 6,289 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
    【商品仕様】
    ・品名:ローラー
    ・適合機種:122-J-S/122XL
    ・JANコード:0095691949271
    ・トラスココード:788-4290
    ・質量:227g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RIDGID ローラー F/122Jの型番94927のページです。 型番94927に関する仕様情報を記載しております。
    RIDGID ローラー F/122Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RIDGID ローラー F/122J
    GT 面取りツール X29572
    EKSー75用65ライナー
    チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
    配水用PE管融着工具 マルチアダプタ
    配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
    メーカーリジッドウィザ(旧:グレートツール)MCCコーポレーションスーパーツールレッキス工業MCCコーポレーション
    通常価格5,7171,46823,04010,466 -5,20939,568 -
    通常出荷日4日目4日目5日目1日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました