17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RIDGID F-14 ホイールピン F/44-S【5個入り】

通常単価(税別)
5,226円
税込単価
5,749円
通常出荷日:4日目

【特長】・リジッドパイプカッター用補修パーツです。【用途】・パイプカッターの刃を留めるピン。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    34790
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    34790の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    34790
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,226円
    ( 5,749円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リジッドパイプカッター用補修パーツです。
    【用途】
    ・パイプカッターの刃を留めるピン。
    【商品仕様】
    ・適合機種:3-S、4-S、6-S、44-S
    ・品名:ホイールピン
    ・JANコード:0095691347909
    ・トラスココード:788-2491
    ・質量:227g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RIDGID F-14 ホイールピン F/44-Sの型番34790のページです。 型番34790に関する仕様情報を記載しております。
    RIDGID F-14 ホイールピン F/44-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RIDGID F-14 ホイールピン F/44-S
    パイプカッターPro.替刃 PCBK-1S
    フレキシブルカッター替刃
    15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
    ADドレンカッター"ドレンマルチくん"
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    メーカーリジッドSK-11室本鉄工エスコNEKIAMCCコーポレーション
    通常価格5,226円1,189円1,420円 -33,187円41,086円140,991円
    通常出荷日4日目3日目1日目1日目4日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました