17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TTB-400R-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツールバッグ(ゴム底付き) TTB-400R-BKの仕様

TTB-400R-BKの外観

TTB-400R-BKの外観

  • サイズ:幅390×奥行×210×高さ300mm
  • ポケット数:外10個/内12個
  • 質量:2.1kg
ツールバッグ(ゴム底付き)の使用例

ツールバッグ(ゴム底付き)の使用例

※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なる場合がありますのでご注意ください。

この製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

TTB-400R-BKの外観・寸法

TTB-400R-BKの外観・寸法

TTB-400R-BKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTB-400R-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,107円
( 10,018円 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れたツールバッグ。
【特長】
・硬質ゴムを使用した底面補強タイプで、多少の水なら浸透しない。
・材質:600Dポリエステル。
・付属品:ショルダーベルト。
・製造国:中国。
・色:ブラック。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバッグ 390×210×300 22ポケット ブラック色の型番TTB-400R-BKのページです。 型番TTB-400R-BKに関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ 390×210×300 22ポケット ブラック色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ 390×210×300 22ポケット ブラック色
ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色
410x225x300mm ツールバッグ(22ポケット)
ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色
390×270×260mm ツールバッグ(15ポケット)
300x210x600mm ツールリュック
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格9,107円7,308円8,749円5,580円11,521円6,749円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました