ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
天馬 ロックス(収納ボックス) |
|
トラスコ中山 収納ケース クリアライトボックス |
|
トラスコ中山 ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
・底面ベルポーレン板入りです。
・日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
・防水加工布を使用しています。
・別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
【用途】
・作業工具や材料などの持ち運びに。

トラスコ中山
長尺物用収納バッグ TLB-1200

トラスコ中山
TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

トラスコ中山
中山式 電工袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ロングツールバッグ STB-LONG
5通常価格(税別):2,177円

SK-11
ツールバッグ STB-300・ STB-450
4.7通常価格(税別):1,606円~

コヅチ
ラシャ切鋏ケース
4通常価格(税別):1,757円

プロスター
万能パーツ腰袋
0通常価格(税別):2,078円

プロスター
カッターケース ブラックライン 200×70×45mm
0通常価格(税別):1,264円

コヅチ
ヌメ革板金鋏ケース
0通常価格(税別):3,444円

DBLTACT
鉄筋工ケース
0通常価格(税別):1,099円

コヅチ
エボ ツールケース
0通常価格(税別):1,535円~

エスコ
小物工具袋(キャンバス)
0通常価格(税別):806円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ