ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フジ矢 革製ペンチホルダー(Dカン付) |
|
トラスコ中山 TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色 |
|
TONE 布袋 BNRM7L・BNRM7S・BNRM2X |

【特長】
・開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
・軽量なアルミ合金製です。
・キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
・安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
・振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
【用途】
・連結金具に。
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):1.57
・D(mm):12
・安全環:アルミ環(橙)
・L(mm):58
・破断強度(kN):18.6
・W(mm):112
・S(mm):19
・JANコード:4990870466005
・トラスココード:818-7781
・質量:87g
【材質/仕上】
・本体:アルミ合金(着色アルマイト)
・環:アルミ合金(着色アルマイト)

伊藤製作所
123 カラビナ スーパー12

伊藤製作所
123 カラビナ ステン12

伊藤製作所
123 カラビナ ステンO型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三栄産業
帆布メール用ポーチ
0通常価格(税別):7,710円~

DBLTACT
腰袋 深さ 120~200mm
5通常価格(税別):934円~

SK-11
ツールバッグ STB-300・ STB-450
4.7通常価格(税別):1,690円~

トラスコ中山
電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメントなし
4通常価格(税別):4,261円~

プロスター
アイロン ツールケース4
0通常価格(税別):2,215円

DBLTACT
ツールサック5P
0通常価格(税別):855円

DBLTACT
ドライバーケース2段
0通常価格(税別):635円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

DBLTACT
ペンチサック2段
0通常価格(税別):635円