17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー KA102W-S

123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

通常単価(税別)
4,384円
税込単価
4,822円
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。・安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1....

詳細を確認

    型番:

    KA102W-S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    KA102W-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KA102W-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,384円
    ( 4,822円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    ・安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
    ・安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    【用途】
    ・連結金具に。
    ・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
    【商品仕様】
    ・使用荷重(kN):2.11
    ・D(mm):10
    ・タイプ:ダブルストッパー
    ・L(mm):56
    ・破断強度(kN):25.5
    ・W(mm):109
    ・S(mm):18
    ・環付
    ・JANコード:4990870416505
    ・トラスココード:818-7768
    ・質量:160g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304 バレル研磨)

    商品担当おすすめ

    • ツールセット TSH430 画像

      TONE

      ツールセット TSH430

      各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

    • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

      TONE

      コンビネーションツールセット K600・ K700

      軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパーの型番KA102W-Sのページです。 型番KA102W-Sに関する仕様情報を記載しております。
    123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
    着脱式ツールホルダー(カラビナダブル)
    ペンチケース ダブル
    極匠 黒革ダブルスイング万能カラビナ
    ツールホルダー カラビナ
    ツールキャリーバック CT-102
    メーカー伊藤製作所エスコEDWIN(エドウィン)ベストツールスリーエッチグリーンクロス
    通常価格4,384円4,219円1,527円2,213円2,372円8,689円
    通常出荷日1日目1日目2日目3日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました