17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 Cリンク ステン5ミリ

通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:5日目

【特長】・開口部が広くて使いやすいです。【用途】・連結用フックに。【商品仕様】・使用荷重(kN):0....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    その他
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード
    4990870441514
  • トラスココード
    818-7796
  • 質量 (g)
    16

型番:

HJ-5S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HJ-5Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
その他
材質詳細
ステンレス(SUS304)
JANコード
4990870441514
トラスココード
818-7796
質量(g)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HJ-5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くて使いやすいです。
【用途】
・連結用フックに。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):0.16
・D(mm):5
・L(mm):25
・W(mm):50
・C(mm):8.5
・JANコード:4990870441514
・トラスココード:818-7796
・質量:16g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨
・スプリングゲート:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 Cリンク ステン5ミリの型番HJ-5Sのページです。 型番HJ-5Sに関する仕様情報を記載しております。
123 Cリンク ステン5ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
123 Cリンク ステン5ミリ
123 Cリンク ステン6ミリ
123 Cリンク 鉄7ミリ
123 Cリンク 鉄9ミリ
123 カラビナ ステン12
123 カラビナ ステンKA102
メーカー伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所伊藤製作所
通常価格709円740円621円681円7,116円4,526円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質その他その他その他その他その他その他
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)鉄鉄ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
JANコード499087044151449908704410194990870440708499087044090649908704120024990870410305
トラスココード818-7796818-7797818-7788818-7790818-7770818-7767
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました