17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

123 Cリンク 鉄14ミリ HJ-14

123 Cリンク 鉄14ミリ

通常単価(税別)
1,276円
税込単価
1,404円
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部が広くて使いやすいです。【用途】・連結用フックに。【商品仕様】・使用荷重(kN):0....

詳細を確認

    型番:

    HJ-14
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    HJ-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HJ-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,276円
    ( 1,404円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・開口部が広くて使いやすいです。
    【用途】
    ・連結用フックに。
    【商品仕様】
    ・使用荷重(kN):0.8
    ・D(mm):14
    ・L(mm):68
    ・W(mm):130
    ・C(mm):30.0
    ・JANコード:4990870440142
    ・トラスココード:818-7793
    ・質量:318g
    【材質/仕上】
    ・本体:鉄/クロメートメッキ
    ・スプリングゲート:ステンレス(SUS304)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    123 Cリンク 鉄14ミリの型番HJ-14のページです。 型番HJ-14に関する仕様情報を記載しております。
    123 Cリンク 鉄14ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    123 Cリンク 鉄14ミリ
    グラスファイバーツールフック SGF-C
    ワンタッチフック ナイロン・鉄 約60g
    ツールバッグ(ハンドル付) EA683ZK-14
    123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
    WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22
    メーカー伊藤製作所SK-11アズワンエスコ伊藤製作所ワークマスター
    通常価格1,276円1,949円1,969円9,961円4,384円2,142円
    通常出荷日1日目3日目8日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました