17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルスクライバー(ログ用・きこり用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,918円
税込単価
2,110円
通常出荷日:6日目

レベルが付いたケガキ専用のコンパス。【特長】・ログハウスを組み上げる時に必要不可欠なケガキ用コンパスで...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質(本体)
    ステンレス
  • 用途
    ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りに。
  • 材質詳細
    水平器:ABS樹脂

型番:

77597
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

製品コード
(品番)
品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
77590 きこり ログ用 250×55×70 350g
77597 消耗品 スクライブインクペンシル 2本入
ダブルスクライバー きこり用
φ75×183 7g
材質 本体:ステンレス
水平器:ABS樹脂
水平器 感度:0.5mm/m=0.0286°
精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内

この商品の使用方法について

ダブルスクライバー(ログ用・きこり用):関連画像

ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りとして。(使用例)

ダブルスクライバー(ログ用・きこり用):関連画像

ダブルスクライバーを水平に保ち、Aを針の方でなぞり、Bに線を引きます。

77597の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
単品・セット区分
単品
材質(本体)
ステンレス
本体サイズ(mm)
φ75×183
種別
消耗品 スクライブインクペンシル 2本入 ダブルスクライバー きこり用
用途
ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りに。
材質詳細
水平器:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 本体サイズ(mm)

  • 種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
77597

商品タイプ

本体サイズ

(mm)

種別

最小発注数量
その他
φ75×183
消耗品 スクライブインクペンシル 2本入 ダブルスクライバー きこり用
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918円
( 2,110円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レベルが付いたケガキ専用のコンパス。
【特長】
・ログハウスを組み上げる時に必要不可欠なケガキ用コンパスです。
・針をスクライブインクペンシルに付け替えるだけでダブルスクライバーとして使用できます。付け替えは簡単です。
・スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
・スクライブインクペンシルで書いた線は、乾いている時は黒く、消しゴムで消せます。湿気をおびるとブルーのインクに変わり、消えなくなります。
・スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整ができます。
【用途】
・ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスクライバー(ログ用・きこり用)の型番77597のページです。 型番77597に関する仕様情報を記載しております。
ダブルスクライバー(ログ用・きこり用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスクライブペンシルは書いた後消すことはできますか。
A
乾いた状態でしたら消すことができますが、一度湿らせてしまうとインクが染みこむため消すことができなくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルスクライバー(ログ用・きこり用)
片パスA 15cm
スプリング付丸パス
目盛付内外兼用キャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
本鋼製コンパス
チップ付片パス
メーカーシンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格1,918円1,210円2,375円 -14,688円 -1,188円 -3,768円 -
通常出荷日6日目1日目7日目11日目1日目1日目
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質(本体)ステンレス炭素工具鋼炭素工具鋼ステンレス機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼
用途ログハウス組み上げ時の材木の凸凹の写し取りに。ケガキ用具として。----
材質詳細水平器:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました