ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
| 製品コード (品番) | 品名 |
|---|---|
| 84297 | 取手・ネジセット ハンドマグネットB-2用 |
ハンドマグネット着脱式専用の交換部品。
【特長】
・「取手・ネジセットハンドマグネットB-2用」で展開している。
・取手の部分が破損時に低コストで取り換えができる。
・取手、ネジがセットで構成されている。
【用途】
・シンワ測定専用のハンドマグネットの取手の交換時に最適。
・破損時の取り換えとして利用可能。

シンワ測定
ハンドマグネット 着脱式

シンワ測定
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
マグペンバー
5通常価格(税別):1,419円

エスコ
110g/460mm マグネットピックアップ(伸縮型
0通常価格(税別):1,453円

新潟精機(SK)
ハンドマグネット(吸着力 約10N)
4.5通常価格(税別):7,750円

トラスコ中山
ハンドマグネット(ミニ)
0通常価格(税別):4,795円~

エスロード
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
0通常価格(税別):877円

テクノプラン
ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君
0通常価格(税別):10,475円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

テクノプラン
マグネットベース<フレキシブルタイプ>
0通常価格(税別):3,860円~