ツール用品技術窓口
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
デジタル微差圧計 GC32
長野計器
通常価格(税別):36,064円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
デジタル台はかり専用のオプション部品。
【特長】
・「ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用」で展開している
・シンワ測定デジタル台はかりのオプション
・故障、破損した場合の取り換えとしても利用できる
・ACアダプターを使用することで、替え電池が不要になる
【用途】
・デジタル台はかりのACアダプターとして最適
| 製品コード (品番) | 品名 |
|---|---|
| 97217 | ACアダプター デジタル台はかり 100kg 隔測式用 |

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式

シンワ測定
上皿自動はかり(計量皿 角皿)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ
0通常価格(税別):76,948円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
5通常価格(税別):20,029円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):29,731円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,558円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

島津製作所
ベーシック電子天びん BLシリーズ
0通常価格(税別):58,601円~

エー・アンド・デイ
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション
0通常価格(税別):3,449円~