17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

部品 アルミカッター定規

通常単価(税別)
7092,295
税込単価
7802,525
通常出荷日:6日目

直尺のアルミカッター定規専用の部品。 【特長】・「取手、ネジセット・カット師EX用」、「取手、ネジセッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品には定規本体は含まれません。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    部品 アルミカッター定規のラインナップ

    カット師EX(型番:85518、80741、82650参照)

    カット師EX(型番:85518、80741、82650参照)

    カット師(型番:99556、73930参照)

    カット師(型番:99556、73930参照)

    カルカッター(型番:84259参照)

    カルカッター(型番:84259参照)

    製品コード
    (品番)
    品名
    85518取手・ネジセット カット師EX用
    99556取手・ネジセット カット師用
    84259取手 カルカッター用
    80741スベリ止ゴム カット師EX 60cm・1m兼用
    82650スベリ止ゴム カット師EX 1.5m・2m兼用
    73930スベリ止ゴム カット師用

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 材質詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質詳細

    最小発注数量
    スベリ止ゴム カット師EX 60cm・1m兼用
    -
    1個
    スベリ止ゴム カット師EX 1.5m・2m兼用
    -
    1個
    取手・ネジセット カット師EX用
    取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
    1個
    取手・ネジセット カット師用
    取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    709
    ( 780 )
    6日目
    837
    ( 921 )
    6日目
    2,295
    ( 2,525 )
    6日目
    2,129
    ( 2,342 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    直尺のアルミカッター定規専用の部品。
    【特長】
    ・「取手、ネジセット・カット師EX用」、「取手、ネジセット・カット師用」、「取手カルカッター用」。
    ・「スベリ止ゴム カット師EX60cm・1m兼用」、「スベリ止ゴムカット師EX 1.5m・2m兼用」等。
    ・6種類のバリエーションで展開し必要用途にあわせて選択ができる。
    【用途】
    ・シンワ測定アルミカッター定規用のすべり止めゴム、取手の交換部品として利用可能。
    ・取手が破損、不具合時の取り換えとして最適。

    ご注意

    • 商品には定規本体は含まれません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    部品 アルミカッター定規のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    部品 アルミカッター定規
    アルミカッター定規 カルカッター
    アルミカッター定規 カット師
    アルミカッター定規 カットレール
    アルミカッター定規 カット師EX
    アルミカッター定規 カット師PROTECT
    メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
    通常価格709-3,9743,974 -8,140 -3,669 -4,515 -
    通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    直尺カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト