17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

間竿 65180

通常単価(税別)
14,223円
税込単価
15,645円
通常出荷日:4日目

3面に目盛、文字を自由に書き込めるアルミ製の直尺。【特長】・木材と違い濡れても変形せず、しならないアル...

詳細を確認
  • サイズ
    3680(1940)mm
  • 商品タイプ
    12尺 併用目盛 書き込みタイプ
  • 巾×厚さ (mm)
    23×19
  • 長さの許容差 (mm)
    -0.8~+1.3
  • 真直度
    3mm以内(全長に対して)
  • 材質詳細
    本体:アルミ 端部:ゴム
  • 質量 (g)
    950

型番:

65180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メートル目盛・尺相当目盛の併用目盛付で丈夫で軽量な間竿

3面に目盛、文字を自由に書いて消せる特殊テープが貼られている

3面に目盛、文字を自由に書いて消せる特殊テープが貼られている

  • 巾×厚さ:23×19mm
  • 長さ(分割時):3,680(1,940)mm
  • 製品質量:950g
持ち運びに便利な2分割式(接続時ロック機構付)

持ち運びに便利な2分割式(接続時ロック機構付)

両端ゴムキャップ付で材料を傷付けない

両端ゴムキャップ付で材料を傷付けない

ナイロン製の丈夫な収納ケース付(ストラップ付)

ナイロン製の丈夫な収納ケース付(ストラップ付)

長さ(分割時)3,680(1,940)mm
長さの許容差-0.8~+1.3mm
真直度3mm以内(全長に対して)
材質本体:アルミ 端部:ゴム

用途について

大工さんの場合

  • 新築物件の柱の墨付け等に使用
    (かなばかり寸法・根太幅ピッチ・垂木幅とピッチ・かま継ぎの寸法・ありホゾの仕口墨・ボルト穴のピッチ・平ホゾ穴の逃げ・特殊な間柱ピッチ1尺2寸やメートル間隔など)

瓦屋さんの場合

  • 瓦を安定させて置くための横木「瓦桟」の間隔を垂木に墨付けする時などに使用
    (安田瓦は7寸6分、三州瓦は7寸8分ピッチ)

土木業の場合

  • 土留用のコンクリート板柵やL型擁壁設置の際、メートル間隔にパッキンを設置する印を付ける時などに使用

65180の仕様・寸法情報

サイズ
3680(1940)mm
商品タイプ
12尺 併用目盛 書き込みタイプ
巾×厚さ(mm)
23×19
長さの許容差(mm)
-0.8~+1.3
真直度
3mm以内(全長に対して)
材質詳細
本体:アルミ 端部:ゴム
質量(g)
950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
65180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,223円
( 15,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

3面に目盛、文字を自由に書き込めるアルミ製の直尺。
【特長】
・木材と違い濡れても変形せず、しならないアルミ製で丈夫・軽量。
・メートル目盛・尺相当目盛の併用目盛付で、測定・ケガキの寸法誤差が少ない。
・見やすく取れにくい目盛を採用。
・3面に目盛、文字を自由に書いて消せる特殊テープが貼られている。
・ボールペン・マジックで書いても線がにじまず、消したい時はアルコール等で拭き取れる。
【用途】
・様々な業種で便利に使える(下部に詳細例あり)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間竿 65180の型番65180のページです。 型番65180に関する仕様情報を記載しております。
間竿 65180のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス製の直尺と、アルミ製の直尺で何が違いますか。
A
ステンレス製直尺は、熱膨張が少なく精密な測定に向いています。アルミ製直尺は、軽量で、取り回しが良く、
厚みもあるのでカッター定規としても便利です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間竿 65180
アルミカッター定規 カルカッター
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
3倍尺 のび助 一方向式 II 併用目盛
尺杖
アルミカッター定規 カットレール
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格14,223円4,375円4,411円 -4,710円 -12,998円 -8,960円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
サイズ3680(1940)mm1m突き当て部:26×17mm---
商品タイプ12尺 併用目盛 書き込みタイプ----併用目盛
巾×厚さ(mm)23×1956×5226×1733×2223×19-
長さの許容差(mm)-0.8~+1.3±0.40-2mまで±1.0,2m以上±0.5/m-0.8~+1.3-
真直度3mm以内(全長に対して)0.4mm以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました