17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密級直尺 JCSS校正証明書付

通常単価(税別)
230,797265,237
税込単価
253,877291,761
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・検査・計量管理用直尺です。・高級木箱入です。【用途】・各種測定器の校正に。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高級木箱入、検査・計量管理用精密級直尺 JCSS校正証明書付の詳細

精密級直尺 JCSS校正証明書付:関連画像

精密級直尺 JCSS校正証明書付のイメージ

精密級直尺 JCSS校正証明書付:関連画像

器差目盛

  • 材質:ステンレス
  • 器差目盛:0.25mm(前後1mmの間)、30cm・60cm・1mの所
  • 目盛:器差目盛以外1mmピッチ
  • 目盛線太さ:0.1~0.2mm
  • 長さの許容差:±0.06mm
  • 線膨張係数:10.3×10-6/℃
製品コード
(品番)
品名 全長×巾×厚さ
(mm)
製品質量
14113 30cm 310×30×10 724g
14114 60cm 610×30×10 1,425g
14115 1m 1,010×30×10 2,360g

 

(単位:mm)

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

長さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
30cm
310
724
1個
60cm
610
1425
1個
1m
1010
2360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230,797
( 253,877 )
6日目
248,400
( 273,240 )
6日目
265,237
( 291,761 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査・計量管理用直尺です。
・高級木箱入です。
【用途】
・各種測定器の校正に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密級直尺 JCSS校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJCSS校正証明書にはなぜ合否判定がないのか。
A
JCSS校正は値を保証するものであり、合否判定はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密級直尺 JCSS校正証明書付
アルミカッター定規 カット師PROTECT
マシンスケール
シルバー直尺(直尺・定規)
ステンレス直尺(直尺・定規)
直尺 シルバー
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機シンワ測定
通常価格230,797-4,515 -3,047 -2,690 -584 -836 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜4日目〜5日目〜1日目
材質ステンレスアルミステンレスステンレスステンレスステンレス
巾×厚さ(mm)30×1080×1515×0.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト