ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル オンジナオイル

通常単価(税別)
18,227円
税込単価
20,050円
通常出荷日:6日目

特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。【特長】・化学的に安定し...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • 詳細タイプ
    ホワイトオイル
  • 流動点 (℃)
    -10.0
  • 色
    +30
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 高純度のオイルなので、使用中または保管中に他油や異物の混入なきよう留意してください。機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

動粘度(40℃)

(m㎡/s)

密度(15℃)

(g/c㎥)

引火点

(℃)

内容量

最小発注数量
15.6
0.846
186
1缶(20L)
1個
31.5
0.862
210
1缶(20L)
1個
67.8
0.867
240
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,227円
( 20,050円 )
6日目
18,227円
( 20,050円 )
6日目
18,227円
( 20,050円 )
6日目

詳細情報

基本情報

特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。
【特長】
・化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい、優れた性質を持っております。
・シェル オンジナ オイル15、32、67 は、化粧品原料基準及び食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。
・用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。

ご注意

  • 高純度のオイルなので、使用中または保管中に他油や異物の混入なきよう留意してください。機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル オンジナオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル オンジナオイル
ホワイトベアグリース
フードシリコンスプレー No.1413
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD
″TFEホワイト食品グレード″
H1ベルハンマーカ-トリッジグリス
メーカー昭和シェル石油JXエネルギー呉工業クリューバー(NOKクリューバー)ボスティックスズキ機工
通常価格18,227円47,376円1,210円10,074円 -9,095円4,182円
通常出荷日6日目7日目1日目9日目〜1日目1日目
種類オイルペーストオイルペーストオイルオイル
詳細タイプホワイトオイル-----
流動点(℃)-10.0-----
色+30-----
内容量1缶(20L)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト