17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル ヒートトランスファーオイルS4X

通常単価(税別)
21,128
税込単価
23,241
通常出荷日:6日目

シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。高い粘度指数を...

詳細を確認
  • 種類
    熱媒体油
  • 動粘度@40℃ (m㎡/s)
    34.5
  • 動粘度@100℃ (m㎡/s)
    6.4
  • 引火点(開放式) (℃)
    260
  • 流動点 (℃)
    -25.0
  • 粘度指数 (cst)
    140
  • 密度(15℃) (g/cm3)
    0.826
  • L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

HEATTRANSFER-S4X
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 更油期間の延長が可能
  • 消防法上の取り扱いが容易
  • 環境にやさしい
  • エネルギーの有効利用
  • 低温時の始動性に優れる
  • メンテナンス軽減
 

代表性状

密度
(15℃)
g/cm3
引火点
(開放式)
流動点
動粘度
mm2/s
粘度指数
@40℃@100℃
0.826260-25.0L0.534.56.4140
  • 商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。
  • 可燃性液体類です。
 

物性

温度
比熱
kJ/kg・K
密度
g/cm3
比熱×密度
kJ/L・K
粘度
mm2/s
02.040.8351.70289
502.270.8031.8223.8
1002.500.7701.936.41
1502.730.7382.012.89
2002.960.7052.091.70
2503.180.6732.141.16
3003.410.6402.180.88

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
  • また、他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
  • ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
  • 製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。

HEATTRANSFER-S4Xの仕様・寸法情報

種類
熱媒体油
動粘度@40℃(m㎡/s)
34.5
動粘度@100℃(m㎡/s)
6.4
引火点(開放式)(℃)
260
流動点(℃)
-25.0
粘度指数(cst)
140
密度(15℃)(g/cm3)
0.826
L0.5
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HEATTRANSFER-S4X

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,128
( 23,241 )
6日目

詳細情報

基本情報

シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。
高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。
スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
【特長】
・更油期間の延長が可能:
  合成油を基油に使用しており、熱・酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ないため、熱効率が低下しにくく長期間の使用に耐える熱媒体油です。
・消防法上の取り扱いが容易:
  250℃以上の引火点を有し消防法上の可燃性液体類に分類されるため、第四石油類の熱媒体油と比較して、管理や取り扱いが容易になります。
・環境にやさしい:
  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の監視化学物質を使用しておらず、使用・廃棄時のリスク低減が可能です。
・エネルギーの有効利用:
  比熱が大きく、熱容量が大きいため、一定の油温を保持するための熱エネルギーをより少なくすることが可能です。
・低温時の始動性に優れる:
  合成油を基油に使用することにより、通常の熱媒体油よりも高い粘度指数を有しております。
  低温時の始動性に優れ、より小型の油圧ポンプでの設計が可能です。
・メンテナンス軽減:
  スラッジの生成が少ないため、油圧ポンプ・配管等の各種機器を長期間にわたり良好な状態を維持しメンテナンスに関わるコストの低減に寄与します。

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル ヒートトランスファーオイルS4Xの型番HEATTRANSFER-S4Xのページです。 型番HEATTRANSFER-S4Xに関する仕様情報を記載しております。
シェル ヒートトランスファーオイルS4Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル ヒートトランスファーオイルS4X
シェル トナS2MT
シェル モーリナS1BJ
シェル バキュームポンプオイルS4RX
アトモス(N)
ハイランドFRZ
メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油JXエネルギーJXエネルギー
通常価格21,12815,26313,81216,037 -17,59320,572
通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜7日目7日目
種類熱媒体油摺動面油多目的油空気圧縮機油潤滑油油圧作動油
動粘度@40℃(m㎡/s)34.56832-30.751.2
動粘度@100℃(m㎡/s)6.49.35.5-4.719.92
引火点(開放式)(℃)260263226270--
流動点(℃)-25.0-25.0-12.5-25.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト