ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェル マレウスフルードRL

通常単価(税別)
14,427円
税込単価
15,870円
通常出荷日:6日目

優れた粘着性を持つ高粘度の潤滑油です。鉱山機械・建設機械・荷役機械・キルンなどの各種開放歯車や、高粘度...

詳細を確認
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    5.450
  • 動粘度(100℃) (m㎡/s)
    275
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.891
  • 引火点 (℃)
    258
  • 色
    薄黒色
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

MALLEUS-FLUIDRL
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MALLEUS-FLUIDRLの仕様・寸法情報

動粘度(40℃)(m㎡/s)
5.450
動粘度(100℃)(m㎡/s)
275
密度(15℃)(g/c㎥)
0.891
引火点(℃)
258
色
薄黒色
内容量
1缶(16kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MALLEUS-FLUIDRL

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,427円
( 15,870円 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れた粘着性を持つ高粘度の潤滑油です。
鉱山機械・建設機械・荷役機械・キルンなどの各種開放歯車や、高粘度で粘着性の要求されるような用途、例えば、ワイヤーロープやチェーンなどの潤滑に適しております。
外観色は「薄い黒色」
高粘度製品でありますが、夏場および冬場においても扱いやすい粘性を保つよう配慮した製品であるため、年間を通しての使用が可能です。
【特長】
・粘着性が優れています:
  優れた粘着性を持っていますので、遠心力による飛散・流出が少なく、長時間、潤滑面に付着して良好な潤滑効果を期待できます。
・摩耗を防止します:
  優れた粘着性と高粘度を維持していますので、低速で重荷重や振動を受けるような使用条件でも、潤滑面に油膜を維持し、金属と金属の接触によって起こる摩耗を防止します。
・.耐水性が優れています:
  水と乳化せず、また、水をはじく性質を持っています。
  湿気の多い、あるいは多少水がかかるような開放歯車やワイヤーロープなどの潤滑に適しています。
・錆や腐食を防止します:
  歯面やその他の潤滑面に強固に付着して、錆や腐食を防止します。
・付着時の汚れが目立ちにくいです:
  万一、衣服に付着した場合あるいは他部に付着した場合でも、外観色が薄い黒色であるため汚れが目立ちにくいです。
・年間を通じての使用が可能です:
  優れた粘度温度を持っているため、年間を通して扱いやすい粘性を維持します。

ご注意

  • 機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル マレウスフルードRLの型番MALLEUS-FLUIDRLのページです。 型番MALLEUS-FLUIDRLに関する仕様情報を記載しております。
シェル マレウスフルードRLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル マレウスフルードRL
シェル コレナオイルP
シェル テトラ オイルSP
シェル オマラS4WE
FCJ ファインオイルV液 4L
ジェットルーブ
メーカー昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油昭和シェル石油ファインケミカルジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格14,427円16,175円15,241円 -32,753円11,396円1,309円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目12日目2日目
動粘度(40℃)(m㎡/s)5.450-----
動粘度(100℃)(m㎡/s)275-----
密度(15℃)(g/c㎥)0.891-----
引火点(℃)258-----
色薄黒色L1.5L0.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト