17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アポロイルマルチレックス

アポロイルマルチレックス

通常単価(税別)
15,584円
税込単価
17,142円
通常出荷日:9日目

オートグリスター対応のシャーシーグリース。【特長】・優れた潤滑性、耐水性、付着性を有す。【用途】・車輌...

詳細を確認
  • 種類
    缶
  • 基油粘度(100℃) (m㎡/s)
    10.2
  • 増ちょう剤
    カルシウム
  • 基油種類
    鉱物油
  • 色
    褐色
  • 内容量
    1缶(16kg)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

アポロイル マルチレックスの仕様

荷姿:16kg缶

代表性状

分析項目(単位、測定条件)代表値試験方法
NLGI No.No.0No.00JIS K2220 7.
増ちょう剤カルシウム-
基油種類鉱物油-
色調褐色目視
基油動粘度mm2/s100℃10.210.2JIS K2283
混和ちょう度-25℃, 60W370415JIS K2220 7.
滴点℃-9288JIS K2220 8.
銅板腐食(B法)-100℃, 24hr合格合格JIS K2220 9.
蒸発量wt%99℃, 22hr1.531.85JIS K2220 10.
水分(蒸留法)wt%-0.40.3JIS K2275

ちょう度

  • MALTILEX-NO.00-16KG:No.00
  • MALTILEX-NO.0-16KG:No.0

使用上の注意事項:増ちょう剤の異なるグリースとの混合使用条件下では本来の性能が発揮されない場合があります。
※掲載の性状、性能等は試験による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ちょう度

混和ちょう度(25℃)

滴点

(℃)

内容量

最小発注数量
No.00
415
88
1缶(16kg)
1個
No.0
370
92
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,584円
( 17,142円 )
9日目
15,584円
( 17,142円 )
9日目

詳細情報

基本情報

オートグリスター対応のシャーシーグリース。
【特長】
・優れた潤滑性、耐水性、付着性を有す。
【用途】
・車輌および一般産業機械装置、集中給脂装置用の高級グリース。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アポロイルマルチレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アポロイルマルチレックス
シャーシグリース
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)
ニチモリ DBペースト100N 500g
AZシャーシーグリースジャバラ
シャシーグリース(N)
メーカー出光興産大澤ワックストラスコ中山ダイゾーニチモリエーゼットJXエネルギー
通常価格15,584円865円5,045円 -4,501円1,758円11,000円 -
通常出荷日9日目3日目1日目1日目2日目7日目
種類缶ジャバラ缶缶--
基油粘度(100℃)(m㎡/s)10.2-----
増ちょう剤カルシウム-----
基油種類鉱物油-----
色褐色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト