ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 炭化水素系洗浄剤 |
|
出光興産 ダフニーアルファクリーナーL・M・H |
|
ミスミ パーツクリーナー 18L【1~2個入り】 |
|
オーエスジー Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT |

荷姿:1缶(18L)
| 項目 | ダフニークリーナー SD3 | |
|---|---|---|
| 外観 | 無色透明 | |
| 密度 15℃ g/cm3 | 0.8048 | |
| 色相 セイボルト | +30 | |
| 引火点 (TAG) ℃ | 71 | |
| 動粘度 @40 mm2/s | 1.45 | |
| 流動点 ℃ | -50> | |
| アニリン点 ℃ | 69 | |
| 分留性状 | IBP ℃ | 200 |
| 50% ℃ | 203 | |
| EP ℃ | 206 | |
| 危険物分類(第四類) | 第三石油類 | |
| 有機則 | 非該当 | |
| 油名 | 項目 | ||
|---|---|---|---|
| 引火点 ℃ (タグ密閉式) |
沸点範囲 ℃ | 危険物分類 | |
| ダフニークリーナーSD3 | 71 | 200~206 | 第四類第三石油類 |
| ダフニーアルファクリーナーM | 49 | 165~205 | 第四類第二石油類 |
| ダフニーアルファクリーナーH | 87 | 213~262 | 第四類第三石油類 |
| ダフニークリーナーNM | 48 | 163~182 | 第四類第二石油類 |
| ダフニークリーナーNH | 87 | 212~232 | 第四類第三石油類 |
| 市販品 | 70 | 189~211 | 第四類第三石油類 |

SD3の乾燥性比較グラフ
毒性、皮膚刺激性、臭気が少なく、取扱い性に優れる溶剤です。
【特長】
・優れた乾燥性能を有します
・第三石油類に該当しますが、沸点範囲が狭く且つ低沸点なため同一危険物分類の中では極めて優れた乾燥性を有します
・有機溶剤中毒予防規則の非対象製品です
【用途】
・第三石油類を必要とする熱処理部品洗浄やその他大型洗浄装置での使用にお勧め

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


出光興産
ダフニースーパーマルチオイル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
パーツクリーナー 18L
4.2通常価格(税別):9,310円~

エスコ
840ml パーツクリーナー
4.5通常価格(税別):880円~

呉工業
パーツクリーナー(速乾タイプ)
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
炭化水素系洗浄剤
3.2通常価格(税別):10,227円~

スリーボンド
脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤
5通常価格(税別):1,596円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX
4通常価格(税別):638円

呉工業
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
4.8通常価格(税別):900円

コスモビューティ
メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
4.5通常価格(税別):587円