17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーマーグプラスNMシリーズ

通常単価(税別)
15,594円~15,849円
税込単価
17,153円~17,434円
通常出荷日:9日目~18日目

【特長】・ミストになりやすい軽質分をカットした特殊な基油と適正なミスト防止剤により、オイルミスト(油微...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 詳細タイプ
    非塩素切削油
  • 内容量
    1缶(20L)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度(40℃)(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
関連

動粘度(40℃)

(m㎡/s)

密度(15℃)

(g/c㎥)

引火点

(℃)

色

内容量

最小発注数量

-

8.471
0.8706
170
L0.5
1缶(20L)
1個
14.13
0.8733
178
L1.5
1缶(20L)
1個

-

20.17
0.8505
210
L1.5
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,594円
( 17,153円 )
18日目
15,849円
( 17,434円 )
9日目
15,748円
( 17,323円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミストになりやすい軽質分をカットした特殊な基油と適正なミスト防止剤により、オイルミスト(油微粒子)、オイルヒューム(油煙)の発生を抑え、職場環境をクリーンに保ちます。
・NM-20、NM-15は応力緩和剤=SR剤(Stress Releaser)と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組合せにより工具-被削材間のクッション性+剪断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削です。
・塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
【用途】
・非鉄金属、鋳物、炭素鋼および合金鋼の一般旋削加工、ドリル、リーマ、タッピング等穴明け加工に使用する低ミストタイプの切削油剤です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスNMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーマーグプラスNMシリーズ
ダフニーマーグプラスLAシリーズ
ダフニーマーグプラスAM30
ダフニーマーグプラスAM20
ダフニーマーグプラスTH10
ダフニーマーグプラスGD10
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格15,594円-13,475円 -15,186円17,354円15,377円18,932円
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
詳細タイプ非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト