ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダフニーマーグプラスTH10

通常単価(税別)
15,377円
税込単価
16,915円
通常出荷日:9日目

【特長】・応力緩和剤=SR剤(Stress Releaser)と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組合せにより...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    難切削
  • 詳細タイプ
    非塩素切削油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    10.21
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.8871
  • 引火点 (℃)
    166
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

型番:

MARGPLUS-TH10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MARGPLUS-TH10の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
難切削
詳細タイプ
非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
10.21
密度(15℃)(g/c㎥)
0.8871
引火点(℃)
166
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MARGPLUS-TH10

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,377円
( 16,915円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応力緩和剤=SR剤(Stress Releaser)と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組合せにより工具-被削材間のクッション性+剪断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です
・ミスト防止剤が添加されているため、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます
・塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません
【用途】
・被削性の良くない炭素鋼、合金鋼の穴明け、リーマ、タッピング、ねじ切り加工に適します

ご注意

  • 万一、体質による皮膚障害が生じた場合は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリーム等をご使用下さい。寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダフニーマーグプラスTH10の型番MARGPLUS-TH10のページです。 型番MARGPLUS-TH10に関する仕様情報を記載しております。
ダフニーマーグプラスTH10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダフニーマーグプラスTH10
ダフニーマーグプラスGD10
ダフニーマーグプラスHM25
ダフニーマーグプラスST25
ダフニーマーグプラスAM30
ダフニーマーグプラスAM20
メーカー出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産出光興産
通常価格15,377円18,932円19,213円16,334円15,186円17,354円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質難切削難切削難切削難切削--
詳細タイプ非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油非塩素切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)10.219.4926.4710.7333.4422.28
密度(15℃)(g/c㎥)0.88710.8930.94490.87650.87690.8929
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト